Capacité poussée axiale (lb)
16552.0
maximum_torque_inlb_english
55242.0
Diametre trou central (in)
15.75
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
149376.0
Inertie Max (lb-in²)
116178.0
Couple Maxi (in-lb)
55242.0
center_distance_in_english
17.3228346457
Inertie Max (lb-in²)
116178.0
Hauteur surface de montage (in)
3.7
output_thrust_axial_capacity_lb_english
16552.0
Distance du centre (in)
17.3
center_thru_hole_diameter_in_english
15.75
b10_torque_capacity_inlb_english
546948.0
Capacité sortie radiale (lb)
36350.0
mounting_surface_diameter_in_english
43.3070866142
Inertie Max à 20 Index par mn
951.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
546948.0
height_t0_mounting_surface_in_english
3.7401574803
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
149376.0
output_radial_capactiry_lb_english
36350.0
Inertie Max à 20 Index par mn
5697.0
Diametre surface de montage (in)
43.3
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
16879.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
95.0
Distance du centre (mm)
440.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
400.0
Inertie interne (kgm²)
34.0
Couple Maxi (Nm)
6242.0
Diametre trou central (mm)
400.0
output_radial_capactiry_n_metric
159940.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.2783
Diametre surface de montage (mm)
1100.0
Capacité sortie radiale (N)
159940.0
Capacité poussée axiale (N)
72829.0
B10 Capactité de couple (Nm)
61802.0
Inertie interne (kgm²)
34.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
16879.0
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
72829.0
Inertie Max à 20 Index par mn
1.667
b10_torque_capacity_nm_metric
61802.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
1100.0
center_distance_mm_metric
440.0
Couple Maxi (Nm)
6242.0
Hauteur surface de montage (mm)
95.0