height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
output_shaft_dia_in_english
1.38
Couple Maxi (in-lb)
4893
Inertie Max (lb-in²)
55
Capacité poussée axiale (lb)
2053
center_distance_in_english
4.3307086614173
Distance du centre (in)
4.3
Capacité sortie radiale (lb)
1856
Diametre surface de montage (in)
3.9
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
Inertie Max (lb-in²)
55
b10_torque_capacity_inlb_english
36719
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Inertie Max à 20 Index par mn
3.1
maximum_torque_inlb_english
4893
Inertie Max à 20 Index par mn
24
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
B10 Capactité de couple (in-lb)
36719
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Hauteur surface de montage (in)
8.3
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Distance du centre (mm)
110
Inertie interne (kgm²)
0.0161
center_distance_mm_metric
110
Couple Maxi (Nm)
553
Couple Maxi (Nm)
553
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Inertie interne (kgm²)
0.0161
Diametre surface de montage (mm)
100
Capacité poussée axiale (N)
9136
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
output_shaft_dia_mm_metric
35
B10 Capactité de couple (Nm)
4149
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
b10_torque_capacity_nm_metric
4149
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité sortie radiale (N)
8259
Diametre arbre de sortie (mm)
35
Hauteur surface de montage (mm)
212