Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
12100
12/100
Longueurs de piston en option pour être utilisées avec un serrage à course variable de séries FO, FL et G
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.3
Longueur piston (in)
8.9
Taille de serrage (mm)
120
piston (mm)
M6
Longueur piston (mm)
226
Poids (kg)
0.135
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires
Plunger
Gammes de produits
Accessoires Pour Pistons Pour Serrages en Ligne à Course Variable
Type de produit
Clamp Accessories
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top