Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
16502P-P
16502P-P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
2579
Poids (lb)
19.26
Pressure Range (psi)
30 - 100 psi
Alesage cylindre (in)
4.72
Course (in)
1.18
Longueur doigts maxi (in)
4.53
Force de serrage (N)
11475
Course (mm)
30
Alesage cylindre (mm)
120
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
8.74
Longueur doigts maxi (mm)
115
Fonction de produit
Solutions de Pince
Detecteur en option
Oui
Gammes de produits
2P
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales
Précision
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
nombre de mors
2
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.29
Back to Top