output_overturning_moment_capacity_inlb_english
68119
Capacité poussée axiale (lb)
14650
mounting_surface_diameter_in_english
20.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
57398
Capacité sortie radiale (lb)
5850
Hauteur surface de montage (in)
15.5
Diametre surface de montage (in)
20.5
center_distance_in_english
12.5
Inertie Max (lb-in²)
18407
output_radial_capactiry_lb_english
5850
output_thrust_axial_capacity_lb_english
14650
Inertie Max à 20 Index par mn
2542
Distance du centre (in)
12.5
Diametre trou central (in)
6.5
center_thru_hole_diameter_in_english
6.5
Inertie Max à 20 Index par mn
375
maximum_torque_inlb_english
56910
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
68119
height_t0_mounting_surface_in_english
15.5
Couple Maxi (in-lb)
56910
Inertie Max (lb-in²)
18407
b10_torque_capacity_inlb_english
57398
Diametre surface de montage (mm)
520.7
Couple Maxi (Nm)
6431
mounting_surface_diameter_mm_metric
520.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
65193
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
19.935
Capacité sortie radiale (N)
26033
Capacité poussée axiale (N)
65193
output_radial_capactiry_n_metric
26033
Diametre trou central (mm)
165.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.744
Inertie interne (kgm²)
5.387
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
19.935
Couple Maxi (Nm)
6431
b10_torque_capacity_nm_metric
6486
height_t0_mounting_surface_mm_metric
393.7
Imperial or Metric Product
Impérial
Distance du centre (mm)
317.5
Inertie interne (kgm²)
5.387
Hauteur surface de montage (mm)
393.7
Inertie Max à 20 Index par mn
0.11
B10 Capactité de couple (Nm)
6486
center_thru_hole_diameter_mm_metric
165.1
center_distance_mm_metric
317.5