Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2002-SB
2002-SB
Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
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
Hauteur sous étrier (in)
1.28
Longueur Etrier (in)
1.91
Effort de maintien (lbf)
600
Poids (lb)
0.49
Longueur Etrier (mm)
48.5
Effort de maintien maximum (N)
2700
Poids (kg)
0.22
Hauteur sous étrier (mm)
32.5
Cycle de travail
2
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
75
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style d'étrier
Bras renforcé
Application -Travail du bois
Excellent/High
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée
Verticale
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Style de base de montage
Base droite
Toggle Lock plus
Non
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Variation posage pièce
Non
Matériel standard
Acier
Service environnement
Normal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Gammes de produits
2002
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Standard
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
66
Boulon
2002115-E
Accessoires de produit
2002115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top