Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2007-UBR
2007-UBR
Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
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
Effort de maintien (lbf)
1000
Poids (lb)
1.19
Longueur Etrier (in)
2.88
Hauteur sous étrier (in)
1.68
Poids (kg)
0.54
Effort de maintien maximum (N)
4450
Hauteur sous étrier (mm)
42.7
Longueur Etrier (mm)
73.2
Style d'étrier
Barre en U
Application -Travail du bois
Excellent/High
Service environnement
Normal
Cycle de travail
2
Variation posage pièce
Non
Rondelle
507107
Toggle Lock plus
Oui
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard
Acier
Ouverture poignée (+10°)
64
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Verticale
Type de produit
Standard
Gammes de produits
2007
Style de base de montage
Base droite
Application -Fermeture
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Assemblage goupille
2007208-M
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top