Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
213-UB
213-UB
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
Hauteur sous étrier (in)
0.77
Longueur Etrier (in)
1.42
Poids (lb)
0.18
Effort de maintien (lbf)
150
Longueur Etrier (mm)
36
Hauteur sous étrier (mm)
19.6
Poids (kg)
0.08
Effort de maintien maximum (N)
670
Style d'étrier
Barre en U
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Style de base de montage
Base droite
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
213
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
60
Variation posage pièce
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Assemblage goupille
213208-M
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Excellent/High
poignée
Horizontal
Matériel standard
Acier
Type de produit
Standard
Application -Usinage
Faible/Bas
Service environnement
Normal
Rondelle
102111
Cycle de travail
2
Accessoires de produit
213208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top