mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Inertie Max à 20 Index par mn
3.375
B10 Capactité de couple (in-lb)
214
Inertie Max (lb-in²)
0.35
Inertie Max à 20 Index par mn
0.422
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
center_distance_in_english
1.5748031496063
Capacité sortie radiale (lb)
1107
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
b10_torque_capacity_inlb_english
214
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
output_radial_capactiry_lb_english
1107
maximum_torque_inlb_english
158
Capacité poussée axiale (lb)
791
Diametre surface de montage (in)
1.4
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Couple Maxi (in-lb)
158
Inertie Max (lb-in²)
0.35
Diametre trou central (in)
0.51
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Distance du centre (in)
1.6
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00012
Couple Maxi (Nm)
17.9
output_radial_capactiry_n_metric
4926
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
B10 Capactité de couple (Nm)
24.2
Diametre surface de montage (mm)
35
Capacité sortie radiale (N)
4926
center_distance_mm_metric
40
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Diametre trou central (mm)
13
Inertie interne (kgm²)
0.000102
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Hauteur surface de montage (mm)
92
Couple Maxi (Nm)
17.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00099
b10_torque_capacity_nm_metric
24.2
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
Capacité poussée axiale (N)
3520
Distance du centre (mm)
40
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Inertie interne (kgm²)
0.000102