Inertie Max (lb-in²)
23.0
Hauteur surface de montage (in)
8.5
center_thru_hole_diameter_in_english
0.81
Capacité poussée axiale (lb)
1600.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
5800.0
output_radial_capactiry_lb_english
2700.0
center_distance_in_english
4.25
B10 Capactité de couple (in-lb)
2420.0
b10_torque_capacity_inlb_english
2420.0
Inertie Max (lb-in²)
23.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
5800.0
Diametre surface de montage (in)
4.25
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Capacité sortie radiale (lb)
2700.0
Inertie Max à 20 Index par mn
11.0
Diametre trou central (in)
0.81
Inertie Max à 20 Index par mn
50.0
Distance du centre (in)
4.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1600.0
Couple Maxi (in-lb)
2818.0
height_t0_mounting_surface_in_english
8.5
maximum_torque_inlb_english
2818.0
Inertie interne (kgm²)
0.0067
output_thrust_axial_capacity_n_metric
7120.0
Inertie interne (kgm²)
0.0067
Hauteur surface de montage (mm)
215.9
center_distance_mm_metric
107.95
center_thru_hole_diameter_mm_metric
20.6
B10 Capactité de couple (Nm)
273.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
215.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1.697
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1.697
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
Inertie Max à 20 Index par mn
0.015
Capacité sortie radiale (N)
12015.0
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Couple Maxi (Nm)
318.0
Capacité poussée axiale (N)
7120.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Couple Maxi (Nm)
318.0
Diametre trou central (mm)
20.6
b10_torque_capacity_nm_metric
273.0
Distance du centre (mm)
108.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
output_radial_capactiry_n_metric
12015.0