Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
503-MLBLSC
503-MLBLSC
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
1.98
Hauteur du haut de l'étrier (in)
3.92
Longueur Etrier (in)
0.53
Effort de maintien (lbf)
1500
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
99.5
Poids (kg)
0.9
Effort de maintien maximum (N)
7000
Longueur Etrier (mm)
13.5
poignée
Verticale
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Service environnement
Dur/sale
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Cycle de travail
3
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Soudable
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
Application -Usinage
Correct/Moyen
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Application -Travail du bois
Poor/Low
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Toggle Lock plus
Non
Style de base de montage
Longue avec agrafe à ressort de verrouillage
Back to Top