Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
503503-L
503503-L
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Diametre poignée (in)
0.71
Longueur poignée (in)
5.1
Longueur poignée (mm)
129.5
Diametre poignée (mm)
18.0
Application -Usinage
Correct/Moyen
Utilisé avec Modele/Gamme
503-MB|503-MBLSC|505-MB|505-MBLSC|506-MB|506-MBLSC
Cycle de travail
3
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Fermeture
Faible/Bas
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Type d'accessoires
Manipuler
Application -Travail du bois
Poor/Low
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Clamp Accessories
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Back to Top