Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
505-MLBLSC
505-MLBLSC
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Longueur Etrier (in)
1.14
Effort de maintien (lbf)
2400
Poids (lb)
3.53
Hauteur du haut de l'étrier (in)
5.29
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
134.4
Longueur Etrier (mm)
29
Poids (kg)
1.6
Effort de maintien maximum (N)
11000
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Usinage
Correct/Moyen
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Cycle de travail
3
Variation posage pièce
Non
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée
Verticale
Style d'étrier
Soudable
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
Style de base de montage
Longue avec agrafe à ressort de verrouillage
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Travail du bois
Poor/Low
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Service environnement
Dur/sale
Back to Top