Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
505502
505502
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Trous de montage - Largeur (in)
1.18
Trous de montage - Longueur (in)
1.57
Trou de montage - Diametre (in)
0.32
Trous de montage - Largeur (mm)
30.0
Trou de montage - Diametre (mm)
8.1
Trous de montage - Longueur (mm)
40.0
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Usinage
Correct/Moyen
Matériel standard
Acier
Application -Fermeture
Faible/Bas
PublishedDate
1677675409000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme
505-MB|505-MBLSC
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Type d'accessoires
Plaque de base
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Poor/Low
Type de produit
Clamp Accessories
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Cycle de travail
3
Back to Top