Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
507208-M
507208-M
Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
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
Largeur capot (in)
0.83
Longueur (in)
3.27
Longueur (mm)
83.0
Largeur capot (mm)
21.0
Filet (mm)
M8 x 1.25
Type d'accessoires
Broche avec embout de Pression de néoprène
PublishedDate
1691696454000
Type de produit
Clamp Accessories
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
91090|317-U
Back to Top