Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
52H-3E23H06300
52H-3E23H06300
La série 82M-3E est conçue pour résister aux environnements de fabrication les plus extrêmes et pour délivrer une puissance de serrage supérieure.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
1325
Poids (lb)
7.92
Poids (kg)
3.6
Couple de maintien (Max) (Nm)
1800
Type de produit
Enfermé
Style d'étrier
Bras latéral
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
52H-3E
Angle d'ouverture (deg)
5-135°
Fonction de produit
Clamping
Back to Top