Inertie Max (lb-in²)
172.0
maximum_torque_inlb_english
6300.0
Capacité poussée axiale (lb)
5239.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2959.0
Inertie Max (lb-in²)
172.0
b10_torque_capacity_inlb_english
6534.0
Couple Maxi (in-lb)
6300.0
output_radial_capactiry_lb_english
2842.0
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
Inertie Max à 20 Index par mn
5.954
center_distance_in_english
3.0
Inertie Max à 20 Index par mn
48.833
Hauteur surface de montage (in)
16.32
output_shaft_dia_in_english
2.0
Capacité sortie radiale (lb)
2842.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2959.0
Distance du centre (in)
3.0
height_t0_mounting_surface_in_english
16.32
B10 Capactité de couple (in-lb)
6534.0
Diametre surface de montage (in)
4.56
mounting_surface_diameter_in_english
4.56
output_thrust_axial_capacity_lb_english
5239.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité poussée axiale (N)
23314.0
Couple Maxi (Nm)
711.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00174
output_thrust_axial_capacity_n_metric
23314.0
Inertie interne (kgm²)
0.0503
height_t0_mounting_surface_mm_metric
414.528
Hauteur surface de montage (mm)
414.5
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
Diametre surface de montage (mm)
115.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
334.0
output_radial_capactiry_n_metric
12647.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
115.824
Inertie interne (kgm²)
0.0503
center_distance_mm_metric
76.2
Capacité sortie radiale (N)
12647.0
Distance du centre (mm)
76.2
b10_torque_capacity_nm_metric
738.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.014
Couple Maxi (Nm)
711.0
B10 Capactité de couple (Nm)
738.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
334.0