output_radial_capactiry_lb_english
2842.0
height_t0_mounting_surface_in_english
16.32
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
output_shaft_dia_in_english
2.0
Diametre surface de montage (in)
4.56
Couple Maxi (in-lb)
7685.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.56
Inertie Max (lb-in²)
172.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2959.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
5239.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
7751.0
center_distance_in_english
3.0
b10_torque_capacity_inlb_english
7751.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2959.0
Capacité sortie radiale (lb)
2842.0
maximum_torque_inlb_english
7685.0
Distance du centre (in)
3.0
Inertie Max (lb-in²)
172.0
Inertie Max à 20 Index par mn
2.699
Inertie Max à 20 Index par mn
22.794
Hauteur surface de montage (in)
16.32
Capacité poussée axiale (lb)
5239.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007
Inertie interne (kgm²)
0.0503
B10 Capactité de couple (Nm)
876.0
Hauteur surface de montage (mm)
414.5
Diametre surface de montage (mm)
115.8
Capacité poussée axiale (N)
23314.0
Distance du centre (mm)
76.2
Capacité sortie radiale (N)
12647.0
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
center_distance_mm_metric
76.2
Couple Maxi (Nm)
868.0
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
height_t0_mounting_surface_mm_metric
414.528
mounting_surface_diameter_mm_metric
115.824
Inertie interne (kgm²)
0.0503
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
334.0
Couple Maxi (Nm)
868.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00079
output_thrust_axial_capacity_n_metric
23314.0
Imperial or Metric Product
Impérial
output_radial_capactiry_n_metric
12647.0
b10_torque_capacity_nm_metric
876.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
334.0