Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Inertie Max à 20 Index par mn
25.58
B10 Capactité de couple (in-lb)
7549
Capacité poussée axiale (lb)
802
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
Couple Maxi (in-lb)
894
output_shaft_dia_in_english
0.98
center_distance_in_english
2.755905511811
Inertie Max (lb-in²)
10
maximum_torque_inlb_english
894
Inertie Max (lb-in²)
10
b10_torque_capacity_inlb_english
7549
output_radial_capactiry_lb_english
560
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
Capacité sortie radiale (lb)
560
Inertie Max à 20 Index par mn
3.189
Distance du centre (in)
2.8
Diametre arbre de sortie (mm)
25
B10 Capactité de couple (Nm)
853
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009
Couple Maxi (Nm)
101
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
output_shaft_dia_mm_metric
25
output_radial_capactiry_n_metric
2492
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Capacité sortie radiale (N)
2492
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007
b10_torque_capacity_nm_metric
853
Inertie interne (kgm²)
0.0029
center_distance_mm_metric
70
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Capacité poussée axiale (N)
3569
Couple Maxi (Nm)
101
Distance du centre (mm)
70
Inertie interne (kgm²)
0.0029