Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
713D15051-1
713D15051-1
Pompe très polyvalente
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression Max sortie (gal/min)
3.17
Pression Max (PSI)
2175
Pression Max (bar)
150
Pression Max sortie (l/min)
12
Table de conversion
1:25
Gammes de produits
713D
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Pompe a air/hydraulique - double action
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top