center_distance_in_english
12.5984251969
Capacité sortie radiale (lb)
5580.0
height_t0_mounting_surface_in_english
3.5433070866
center_thru_hole_diameter_in_english
8.46
Distance du centre (in)
12.6
Inertie Max à 20 Index par mn
124.0
output_radial_capactiry_lb_english
5580.0
Hauteur surface de montage (in)
3.5
Diametre trou central (in)
8.46
Inertie Max à 20 Index par mn
791.0
mounting_surface_diameter_in_english
29.5275590551
B10 Capactité de couple (in-lb)
269129.0
maximum_torque_inlb_english
35170.0
b10_torque_capacity_inlb_english
269129.0
Inertie Max (lb-in²)
27336.0
Inertie Max (lb-in²)
27336.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
14550.0
Couple Maxi (in-lb)
35170.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
61200.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
61200.0
Diametre surface de montage (in)
29.5
Capacité poussée axiale (lb)
14550.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.231
Inertie interne (kgm²)
8.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0363
center_distance_mm_metric
320.0
Diametre trou central (mm)
215.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
90.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
64020.0
Distance du centre (mm)
320.0
Capacité poussée axiale (N)
64020.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
6915.0
Inertie interne (kgm²)
8.0
b10_torque_capacity_nm_metric
30410.0
B10 Capactité de couple (Nm)
30410.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
750.0
Hauteur surface de montage (mm)
90.0
Diametre surface de montage (mm)
750.0
Couple Maxi (Nm)
3974.0
Capacité sortie radiale (N)
25740.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
215.0
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
25740.0
Couple Maxi (Nm)
3974.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6915.0