height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732
Hauteur surface de montage (in)
7.1
Distance du centre (in)
3.1
Couple Maxi (in-lb)
2027.0
Capacité sortie radiale (lb)
4790.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
15337.0
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Diametre trou central (in)
1.02
b10_torque_capacity_inlb_english
15337.0
Inertie Max (lb-in²)
21.0
Inertie Max (lb-in²)
21.0
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544.0
center_distance_in_english
3.1496062992
maximum_torque_inlb_english
2027.0
Inertie Max à 20 Index par mn
51.969
Capacité poussée axiale (lb)
3470.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470.0
output_radial_capactiry_lb_english
4790.0
Diametre surface de montage (in)
3.1
Inertie Max à 20 Index par mn
6.478
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544.0
Imperial or Metric Product
Métrique
B10 Capactité de couple (Nm)
1733.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852.0
center_distance_mm_metric
80.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
80.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1733.0
Inertie interne (kgm²)
0.0061
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0019
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180.0
Diametre surface de montage (mm)
80.0
Couple Maxi (Nm)
229.0
output_radial_capactiry_n_metric
21316.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442.0
Capacité poussée axiale (N)
15442.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852.0
Inertie interne (kgm²)
0.0061
Couple Maxi (Nm)
229.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.015
Distance du centre (mm)
80.0
Hauteur surface de montage (mm)
180.0
Capacité sortie radiale (N)
21316.0
Diametre trou central (mm)
26.0