b10_torque_capacity_inlb_english
13390.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
13390.0
Capacité poussée axiale (lb)
1246.0
maximum_torque_inlb_english
1779.0
Inertie Max à 20 Index par mn
7.548
Distance du centre (in)
3.1
Couple Maxi (in-lb)
1779.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2669.0
output_radial_capactiry_lb_english
1189.0
Inertie Max (lb-in²)
17.0
Inertie Max (lb-in²)
17.0
center_distance_in_english
3.1496062992
Diametre arbre de sortie (in)
1.18
Capacité sortie radiale (lb)
1189.0
output_shaft_dia_in_english
1.18
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.929
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246.0
Distance du centre (mm)
80.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302.0
Capacité sortie radiale (N)
5291.0
Capacité poussée axiale (N)
5545.0
Inertie interne (kgm²)
0.005
b10_torque_capacity_nm_metric
1513.0
center_distance_mm_metric
80.0
Diametre arbre de sortie (mm)
30.0
output_radial_capactiry_n_metric
5291.0
output_shaft_dia_mm_metric
30.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545.0
Couple Maxi (Nm)
201.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Couple Maxi (Nm)
201.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0003
B10 Capactité de couple (Nm)
1513.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
302.0
Inertie interne (kgm²)
0.005