Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P30-320B8D0
82P30-320B8D0
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lb)
450
Poids (lb)
6.61
Alesage cylindre (in)
1.18
Diametre goupille Max (in)
0.91
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Diametre goupille Min (in)
0.78
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.03
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
0.8
Diametre goupille Min (mm)
20
Diametre goupille Max (mm)
23
Poids (kg)
3
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
Alesage cylindre (mm)
30
Force de serrage (N)
2000
Gammes de produits
82P
Remplacement des joints
8PW-019-1-00
Type de produit
Crochet double
Fonction de produit
Clamping
Taille alimentation
G 1/8
Style d'étrier
U-Arm (Right Offset)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top