Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage. Spécialement dans les cas ou la géographie ne permet pas d'utiliser un serrage normal.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de serrage (lb)
899
Poids (lb)
7.05
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Alesage cylindre (in)
1.97
Capcité Maxi de maintien (lb)
899
Capcité Maxi de maintien (N)
4000
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
Poids (kg)
3.2
Force de serrage (N)
4000
Alesage cylindre (mm)
50
Style d'étrier
Lateral (Side) Arm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)