Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage. Spécialement dans les cas ou la géographie ne permet pas d'utiliser un serrage normal.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Force de serrage (lb)
899
Capcité Maxi de maintien (lb)
899
Poids (lb)
7.05
Alesage cylindre (in)
1.97
Poids (kg)
3.2
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
Alesage cylindre (mm)
50
Force de serrage (N)
4000
Capcité Maxi de maintien (N)
4000
Type de produit
Serrage de palette
Fonction de produit
Clamping
Gammes de produits
82U
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)