Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8315-LA Series block style, pneumatic swing clamps utilize proven, reliable designs that are useful in a wide variety of applications and come equipped without a clamping arm.

8315-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Ces corps de type bloc peuvent être montés depuis le sommet ou latéralement pour obtenir un maximum de flexibilité. Tous les modèles présentent un piston à bague magnétique pour détecter la position
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Consommation air (in³) 0.014
Course verticale (in) 0.5
Alesage cylindre (in) 1.5
Poids (lb) 2.0
Course verticale (in) 0.5
Course (in) 1.25
Force de serrage à 5bars (lbf.) 67.0
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course verticale (mm) 12.7
Course verticale (mm) 12.7
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Alesage cylindre (mm) 38.1
Poids (kg) 0.91
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Course (mm) 31.8
Consommation air (dm³) 0.4
Force de serrage à 5bars (N) 300.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 8100/8300
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 821560
Taille Port air 3/8-16
montage Type bloc
PublishedDate 1674743625000
Détecteurs inclus Oui
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Sens de rotation à droite
Back to Top