Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8316-LA Series block style, pneumatic swing clamps utilize a left-handed swing direction design and come equipped without a clamping arm.

8316-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Ces corps de type bloc peuvent être montés depuis le sommet ou latéralement pour obtenir un maximum de flexibilité. Tous les modèles présentent un piston à bague magnétique pour détecter la position
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage à 5bars (lbf.) 67.0
Alesage cylindre (in) 1.5
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course verticale (in) 0.5
Poids (lb) 2.0
Course (in) 1.25
Course verticale (in) 0.5
Consommation air (in³) 0.014
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Course verticale (mm) 12.7
Poids (kg) 0.91
Course verticale (mm) 12.7
Force de serrage à 5bars (N) 300.0
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Course (mm) 31.8
Consommation air (dm³) 0.4
Alesage cylindre (mm) 38.1
Sens de rotation à gauche
Détecteurs inclus Oui
Gammes de produits 8100/8300
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air 3/8-16
montage Type bloc
PublishedDate 1674743426000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints 821560
Back to Top