Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 89R Series pneumatic swing clamps utilize a compact design and accommodate 4mm round T-slot style switches, as well as 6.5mm X 5mm switches.

89R32-010-2

Ces produits sont utilises la ou l'effort de serrage requis est relativement bas et ou la zone de chargement des pièces a usiner doit rester libre. De plus, les accessoires disponibles permettent de très nombreuses combinaisons.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.39
Consommation air (in³) 0.009
Poids (lb) 1.32
Course pendant la rotation (in) 0.61
Force de serrage à 5bars (lbf.) 55.0
Course verticale (in) 0.39
Course pendant la rotation (in) 0.61
Alesage cylindre (in) 1.26
Course (in) 1.1
Alesage cylindre (mm) 32
Course verticale (mm) 10.0
Course pendant la rotation (mm) 18.0
Course verticale (mm) 10.0
Consommation air (dm³) 0.25
Force de serrage à 5bars (N) 245.0
Course pendant la rotation (mm) 18.0
Poids (kg) 0.6
Course (mm) 28.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Type bloc
PublishedDate 1675364128000
Gammes de produits 89R
Sens de rotation à gauche, à droite, vertical droit
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 89R32-00
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air G-1/8
Détecteurs inclus Oui
Accessoires de produit
89R32-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8MA-094-1
Bride de montage corps
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top