Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9530-2GR

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.79
Consommation air (in³) 0.01
Force de serrage à 5bars (lbf.) 76.0
Course pendant la rotation (in) 0.0
Alesage cylindre (in) 1.26
Course verticale (in) 0.79
Poids (lb) 1.25
Course verticale (in) 0.79
Course (mm) 20.0
Course verticale (mm) 20.0
Force de serrage à 5bars (N) 340.0
Poids (kg) 0.57
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Consommation air (dm³) 0.29
Alesage cylindre (mm) 32
Course verticale (mm) 20.0
Gammes de produits 9500
Sens de rotation à droite
Kit de montage pieds 953060
Kit de montage standard 953062
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Trou taraudé Kit de montage 953061
Taille Port air G-1/8
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints 953092
montage Type bloc
PublishedDate 1675196700000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
953092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
954092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top