Unité de pivotement électrique interchangeable avec les unités de pivotement pneumatiques courantes (tailles 100-200) Positions variables du bras et de la glissière pour une utilisation flexible
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
1475
Poids (lb)
101.2
Couple maximal de sortie (ft lb)
4425
Couple de maintien (Max) (Nm)
2000
Couple maximal de sortie (Nm)
500
Poids (kg)
46
Butée Fixe
Non
Gammes de produits
98W
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)