Unité de pivotement électrique interchangeable avec les unités de pivotement pneumatiques courantes (tailles 100-200) Positions variables du bras et de la glissière pour une utilisation flexible
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Couple maximal de sortie (ft lb)
4425
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
1475
Poids (lb)
101.2
Poids (kg)
46
Couple maximal de sortie (Nm)
500
Couple de maintien (Max) (Nm)
2000
Angle d'ouverture (deg)
135
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)