BM1-45-DE-R03
BM1-45-DE-R03
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
11.1
Diametre tube (in)
1.77
Largeur (in)
7
Charge statique max (ft lb)
258
Longueur (in)
16
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 13
Charge statique max (Nm)
350
Poids (kg)
5.05
interface robot trou central (mm)
(8) 14
max_static_product_load_metric
350
Largeur (mm)
177.8
Diametre tube (mm)
45
Longueur (mm)
406.4
Taille tube
45B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top