BM1-45-DE-R12
BM1-45-DE-R12
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7
Poids (lb)
11.1
Longueur (in)
16
Charge statique max (ft lb)
258
Diametre tube (in)
1.77
Charge statique max (Nm)
350
Longueur (mm)
406.4
Largeur (mm)
177.8
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
5.05
max_static_product_load_metric
350
Type de produit
Montage centrale
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Taille tube
45B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top