BM1-45-SE-R05
BM1-45-SE-R05
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
258
Longueur (in)
16
Largeur (in)
7
Poids (lb)
11.1
Diametre tube (in)
1.77
Largeur (mm)
177.8
Charge statique max (Nm)
350
Poids (kg)
5.05
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Longueur (mm)
406.4
Diametre tube (mm)
45
max_static_product_load_metric
350
Fonction de produit
Outillage Robotique
Interface robot boulon
R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation
Taille tube
45B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top