BM1-45-SE-R07
BM1-45-SE-R07
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
16
Diametre tube (in)
1.77
Charge statique max (ft lb)
258
Largeur (in)
7
Poids (lb)
11.1
Longueur (mm)
406.4
max_static_product_load_metric
350
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Charge statique max (Nm)
350
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
5.05
Largeur (mm)
177.8
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Type de produit
Montage centrale
Taille tube
45B
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Interface robot boulon
R07: 200mm Bolt Circle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top