BM1-60-DE-R02
BM1-60-DE-R02
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
16.0
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (ft lb)
500.0
Poids (lb)
11.5
Largeur (in)
7.0
Longueur (mm)
406.4
Charge statique max (Nm)
675.0
max_static_product_load_metric
675.0
Largeur (mm)
177.8
Diametre tube (mm)
60
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10
interface robot trou central (mm)
(10) 11
Poids (kg)
5.2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage centrale
Matériel
Aluminum
Taille tube
60B
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Interface robot boulon
R02: 125mm Bolt Circle
Back to Top