BM1-60-SE-R05
BM1-60-SE-R05
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
500.0
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (in)
16.0
Poids (lb)
11.5
Largeur (in)
7.0
Charge statique max (Nm)
675.0
max_static_product_load_metric
675.0
Largeur (mm)
177.8
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
5.2
Diametre tube (mm)
60
Taille tube
60B
Interface robot boulon
R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Type de produit
Montage centrale
Back to Top