BM1-60-SE-R06
BM1-60-SE-R06
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
500
Largeur (in)
7
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.5
interface robot trou central (mm)
(8) 12.5 on 160mm BC
Poids (kg)
5.2
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC
max_static_product_load_metric
675
Diametre tube (mm)
60
Charge statique max (Nm)
675
Longueur (mm)
406.4
Largeur (mm)
177.8
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Taille tube
60B
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R06: 160mm Bolt Circle
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top