CPI-180-25-SA
CPI-180-25-SA
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
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
6.81
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.97
Diametre tube (in)
0.98
Poids (kg)
0.44
Charge statique max (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Embout (mm)
19
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
172.9
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top