Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
20
Poids (oz)
2.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
30
Taille chapeau
3.50 in
Diametre (in)
3.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
9.1
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
13.6
Poids (g)
73
Taille chapeau
89 mm
Diametre (mm)
88.9
Montage
3/8" NPT
Type de produit
Traction
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Nitrile
Durometre
60 (noir)
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
29.9