Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Diametre (in)
3.5
Poids (oz)
2.6
Taille chapeau
3.50 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
20
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
30
Taille chapeau
89 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
9.1