CPI-400-1-SA
CPI-400-1-SA
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
1.00
Poids (lb)
0.7
Charge statique max (ft lb)
200
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
4.13
Embout (mm)
19
Charge statique max (Nm)
271
Diametre tube (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271
Poids (kg)
0.31
Longueur (mm)
104.9
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top