CPI-400-7550-MSA
CPI-400-7550-MSA
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
Charge statique max (ft lb)
120
Longueur (in)
4
Embout (in)
0.5
Poids (lb)
0.21
Diametre tube (in)
0.75
Charge statique max (Nm)
163
Poids (kg)
0.09
Embout (mm)
12.7
max_static_clamp_load_metric
163
Longueur (mm)
101.6
Diametre tube (mm)
19
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
0.75 po
Matériel
Aluminum
Embout
12.7
Back to Top