CPI-40FF-B-45
CPI-40FF-B-45
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
4
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
35
Taille chapeau
4.00 in
Poids (oz)
3.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
20
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
0
Poids (g)
96
Diametre (mm)
101.6
Taille chapeau
102 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
46.3
Matériel
Nitrile
Montage
3/8" NPT
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
102
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
45 (rouge)
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top