Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Diametre (in)
4.5
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
45
Taille chapeau
4.50 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
30
Poids (oz)
4.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
13.6
Diametre (mm)
114.3
Taille chapeau
114 mm
Poids (g)
125
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
20.4
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
46.7
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
103