CPI-55TC-C-45
CPI-55TC-C-45
Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
100
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
45
Poids (oz)
7.2
Taille chapeau
5.50 in
Diametre (in)
5.5
Diametre (mm)
139.7
Taille chapeau
140 mm
Poids (g)
204
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
20.4
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
45.5
Montage
1.25" carré
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
74.4
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
164
Forme
Round
Type de produit
Traction
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Durometre
45 (rouge)
Matériel
Nitrile
Back to Top