CPI-CL-90B-160F
CPI-CL-90B-160F
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Charge statique max (ft lb)
550.0
Longueur (in)
7.0
Largeur (in)
7.5
Poids (lb)
13.04
Diametre tube (in)
3.54
Poids (kg)
5.91
Charge statique max (Nm)
746.0
Longueur (mm)
177.8
Diametre tube (mm)
90
max_static_clamp_load_metric
746.0
Largeur (mm)
190.5
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Fixation d’extrémité Préhenseur Modulaire BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Taille tube
90B
Type de produit
Montage sur bride
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top