CPI-DBD-42-SCM10-200E
CPI-DBD-42-SCM10-200E
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
12.12
Déplacement (in)
2
Poids (lb)
1.87
Poids (kg)
0.85
Longueur (mm)
307.8
Diamètre du capteur (mm)
42
Déplacement (mm)
50
Imperial or Metric Product
Impérial
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Apple Core Mount
Back to Top