CPI-DBD-42-SCMB-200E
CPI-DBD-42-SCMB-200E
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
12.12
Déplacement (in)
2
Poids (lb)
1.87
Poids (kg)
0.85
Déplacement (mm)
50
Diamètre du capteur (mm)
42
Imperial or Metric Product
Impérial
Longueur (mm)
307.8
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Cloison
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Port aspiration
3/8 NPT
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top